Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 2.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.6mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 1.2mm
T寸法公差 以下
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.0188g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 3.7A
直流抵抗(max.) 33mΩ
直流抵抗(Rdc) 33mΩ以下
インピーダンス(at 10MHz) 30Ω
インピーダンス(at 10MHz)公差 ±30%
サイズコード(mm表記) 2016

Murata Icon X 特長

1. NFZ2MSD_SNは、PCおよびAV機器等の音声ラインの
   ノイズ対策用に設計されたノイズフィルタです。
2. 低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応しています。
3. 漏洩磁束が少ない磁気シールド構造です。
4. 使用上限温度125℃に対応しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 3000

このページをPDFダウンロード