外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 2.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.6mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 0.9mm
T寸法公差 ±0.1mm
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.012g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 4A
直流抵抗(max.) 0.018Ω
直流抵抗(Rdc) 0.014Ω (Typ.)
インピーダンス(at 100MHz) 100Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 2016

Murata Icon X 特長

1.磁気ヒステリシス形状の線形性が高く、
  音声歪み特性の良好な設計です。
2.大きな定格電流4000mA(at 100Ω)を実現しています。
3.低直流抵抗設計になっています。
4.漏洩磁束が少ない磁気シールド構造です。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
L 180mmエンボステーピング 3000