1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタNFZ2MSM601SN10#

NFZ2MSM601SN10#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFZ2MSM601SN10B NFZ2MSM601SN10L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 2.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.6mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 0.9mm
T寸法公差 ±0.1mm
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.012g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 2.5A
直流抵抗(max.) 0.046Ω
直流抵抗(Rdc) 0.037Ω (Typ.)
インピーダンス(at 100MHz) 600Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 2016

Murata Icon X 特長

1.磁気ヒステリシス形状の線形性が高く、
  音声歪み特性の良好な設計です。
2.大きな定格電流4000mA(at 100Ω)を実現しています。
3.低直流抵抗設計になっています。
4.漏洩磁束が少ない磁気シールド構造です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
L 180mmエンボステーピング 3000

このページをPDFダウンロード