1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタ

NFZ32SW901HN10#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFZ32SW901HN10K NFZ32SW901HN10L

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 3.2mm
L寸法公差 ±0.3mm
W寸法 2.5mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 1.55mm
T寸法公差 ±0.15mm
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.044g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 2.05A
直流抵抗(max.) 0.054Ω
直流抵抗(Rdc) 0.045Ω±20%
インピーダンス(at 1MHz) 6.8Ω
インピーダンス(at 1MHz)公差 ±30%
インピーダンス(at 100MHz) 900Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 (Typ.)
サイズコード(mm表記) 3225

Murata Icon X 特長

1. NFZシリーズは30~150MHzの放射ノイズ対策のために設計
   されたインピーダンス素子です。
  小型で高インピーダンスを発生しますのでノイズの伝導経
   路に直列に挿入することで、ノイズ成分を減衰させること
  ができます。
  また、さまざまな周波数帯に対応したラインアップを取り
   揃えており、モデルやセットに合わせて、最適なノイズ
   フィルタを選定することが可能です。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱性
   に優れています。
3. NFZシリーズは、低直流抵抗のため、小型ながら大電流に
   対応でき、定格電流は最大2.9Aです。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 7500
L 180mmエンボステーピング 2000