Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

発振回路 非内蔵
サイズ φ17.0×8.2 mm
周波数 4.0kHz
音圧レベル 79dB (typ.)
音圧レベル 72dB (min.)
音圧レベル規定条件 [±1.5Vo-p,4.0kHz,方形波,10cm]
静電容量 7nF
静電容量公差 ±30%
静電容量規定条件 [1kHz]
許容入力電圧 ±12.5Vo-p以下
使用温度範囲 -20℃ ~ 70℃
保存温度範囲 -30℃ ~ 80℃
形状 リード
リード形状 ピンタイプ
端子長さ 端子長さ:3.5mm
振動タイプ 他励振
JEITA形名 PS-RP2-C17-40
質量 1636mg

Murata Icon X 特長

圧電サウンダはキーボードの押し確認、タイマー、警報などに幅広く使用されています。他励振タイプは、電卓、電話のようにLSIなどからアウトプットされる特定の周波数(例えば2048、4096Hz)の信号で圧電サウンダを励振させるものです。また、ICがメロディーICのようなものであればメロディー音を発音させることもできます。

■特長
1. 低消費電力
2. 電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。
3. JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-B0 バラ品 1200

このページをPDFダウンロード

関連製品