Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 5050
L寸法 5.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 5.0mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 5.0mm
T寸法公差 以下
コモンモードインピーダンス(at 10MHz) 500Ω
コモンモードインピーダンス(at 10MHz)公差 (Typ.)
定格電流 3.1A
定格電流のディレーティング Yes (Over 125℃)
※詳細はディレーティング図をご確認下さい。
定格電圧 80Vdc
耐電圧 200Vdc
直流抵抗(max.) 22.1mΩ
直流抵抗(Rdc) 17mΩ±30%
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
質量(typ.) 0.48g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

■特長
1. -55℃~150℃の使用環境下で使用可能です。
2. 最大5.6Aまで対応しており、電源ラインに使用可能です。
3. 面実装タイプです。
4. 最大500Ω(at 10MHz)のコモンインピーダンスを発生し
  大きなノイズ抑制効果が期待できます。

■用途
車載オーディオD級アンプ、車載ナビ、
一般電源ラインなどのコモンモードノイズ対策

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 50
L 180mmエンボステーピング 300

このページをPDFダウンロード