最大電圧 32V
検知温度 65℃
検知温度許容差 ±5℃
検知温度規定条件 4.7kΩ点
検知温度(2) 80℃
検知温度(2)許容差 ±7℃
検知温度(2)規定条件 47kΩ点
抵抗値(25℃) 470Ω
抵抗値(25℃)許容差 ±50%
使用温度範囲 -20℃ ~ 90℃
サイズコード(mm表記) 1.6x0.8mm
形状 SMD
質量 0.004g
MSL 1

Murata Icon X 特長

1. 表面実装タイプで、小型・軽量であり回路の小型化に役立ちます。
2. 小型で裸角形の表面実装タイプであり、熱応答に優れています。
3. 固体素子であり、機械的な振動・衝撃によく耐えます。
4. 無接点動作を行うため、雑音の発生がありません。
5. UL/cUL認定品です。(UL1434, File No.E137188)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
RB 180mm紙テーピング 4000