Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

最大電圧 16V
保持電流(25℃) 505mA
保持電流(2) 400mA
保持電流(2)規定条件 (at +60℃)
トリップ電流(25℃) 955mA
トリップ電流(2) 1120mA
トリップ電流(2)規定条件 (at -10℃)
最大電流 3A
抵抗値(25℃) 0.8Ω
抵抗値(25℃)許容差 ±20%
キュリー点(typ.) 120℃
消費電力(typ.) 1.4W
使用温度範囲 -10℃ ~ 60℃
D-外径寸法 6.5mm
T寸法 3.5mm
H-実装高さ 10mm
F-リード線間隔 5mm
d-リード線径 0.6mm
形状 リード
質量 0.15g
MSL N

Murata Icon X 特長

1. ラッシュ電流などによる誤動作がないため、電源回路および、モータ駆動回路の保護部品として最適です。
2. 電源が切れるまで高抵抗で回路を保護し続けます。
3. 異常状態が取り除かれれば元の低い抵抗値に戻る自己復帰機能を持ちます。
4. 機械式接点を持たないため雑音の発生がなく、寿命特性に優れています。また、固体素子であるため振動や衝撃などに耐えます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B0 バラ袋 500