外観および形状

Murata Icon X スペック

定格電力 0.1W
形状 SMD
最高使用電圧 50Vdc
調整方向 上面
サイズ 2mm
自動調整対応 Yes
調整回転数(電気的有効回転角度) 1(260°±10°)
機械的回転角度 エンドレス
全抵抗値 470Ω
全抵抗値公差 ±25%
抵抗温度係数 ±250ppm/℃
抵抗変化特性 B(直線)
接触抵抗変化 公称全抵抗値の3%以下
残留抵抗値 10Ω以下
回転トルク 0.5~9.8mN・m
定格電力規定条件 70℃
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量 0.01g

Murata Icon X 特長

1. 2型サーメット品で超低背0.90mm max。
2. はんだや接着剤を使用しない端子取り付け工法により、
  優れたはんだ濡れ性と端子取り付け強度を実現します。
3. マルチ接点構造の採用により、安定した摺動特性を実現します。
4. はんだやフラックス・洗浄溶剤を使用しない工法で
   製造しているため、環境にやさしい製品です。
5. 高温リフローはんだに対応する高耐熱品です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 1000

Murata Icon X 製品データ