外観および形状

Murata Icon X スペック

定格電力 0.25W
形状 SMD
最高使用電圧 200Vdc
調整方向 上面
サイズ 3mm
自動調整対応 Yes
調整回転数(電気的有効回転角度) 1(210°±10°)
機械的回転角度 250±10°
全抵抗値 50kΩ
全抵抗値公差 ±20%
抵抗温度係数 ±150ppm/℃
抵抗変化特性 B(直線)
接触抵抗変化 公称全抵抗値の2%または3Ωのいずれか大きい方以下
残留抵抗値 公称全抵抗値の1%または2Ωのいずれか大きい方以下
回転トルク 4.9mN・m以下
定格電力規定条件 70℃
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量 0.06g

Murata Icon X 特長

1. 密閉構造により、埃や液体から内部をガードし、
   長期間安定した特性を確保します。
2. 自動調整に対応したプラス溝を採用しています。
3. ドライバーの挿入性を向上した大口径、
   深溝ロータを採用しています。
4. 上面調整品は、3mmサイズ用ランド、4mmサイズ用ラン
  ドにそのままご使用頂けます。
  (4mmサイズ用ランドはガルウイングタイプとなります。)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R00 180mmエンボステーピング 1000

Murata Icon X 製品データ