外観および形状

Murata Icon X スペック

定格電力 0.05W
形状 SMD
最高使用電圧 50Vdc
調整方向 上面
サイズ 2mm
自動調整対応 Yes
調整回転数(電気的有効回転角度) 1(240°±10°)
機械的回転角度 エンドレス
全抵抗値 1kΩ
全抵抗値公差 ±30%
抵抗温度係数 ±500ppm/℃
抵抗変化特性 B(直線)
接触抵抗変化 公称全抵抗値の5%以下
残留抵抗値 公称全抵抗値の2%以下
回転トルク 1.0~9.8mN・m
定格電力規定条件 50℃
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
質量 0.01g

Murata Icon X 特長

1. 上面調整タイプの超低背品 0.85mm max.
  (PVZ2A□□□C04シリーズ)
2. 3端子とも金めっき金属端子の採用により、優れたはんだ
  濡れ性と優れたセルフ-アライメント効果を実現します。
  さらに、安定したはんだ付け強度を確保します。
3. 自動調整にも対応したプラス溝ドライバーを採用し、
   高い操作性を実現します。
4. 部品点数2点のシンプルな構造で安定した品質を確保しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R00 180mmエンボステーピング 3000

Murata Icon X 製品データ