外観および形状

Murata Icon X スペック

定格電力 0.1W
形状 SMD
最高使用電圧 50Vdc
調整方向 上面
サイズ 3mm
自動調整対応 Yes
調整回転数(電気的有効回転角度) 1(230°±10°)
機械的回転角度 エンドレス
全抵抗値 47kΩ
全抵抗値公差 ±30%
抵抗温度係数 ±500ppm/℃
抵抗変化特性 B(直線)
接触抵抗変化 公称全抵抗値の5%以下
残留抵抗値 公称全抵抗値の2%以下
回転トルク 1.0~19.6mN・m
定格電力規定条件 50℃
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
質量 0.04g

Murata Icon X 特長

1. 3端子とも、金めっき金属端子の採用で優れたはんだ付け性
  を実現しました。
2. フラックス上がりを防止する基板構造を採用しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 1000

Murata Icon X 製品データ