外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 or 外径寸法D 4.0mm 以下
W寸法 3.5mm 以下
T寸法 2.5mm 以下
リード間隔F 5.0±0.8mm
リード線径d 0.5±0.05mm
静電容量 0.15μF ±10%
定格電圧 50Vdc
温度特性 (準拠規格) X8L(MURATA)
静電容量変化率 +15/-40%
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 150℃
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
W1寸法 5.0mm

Murata Icon X 特記事項

鉛フリー品(鉛の含有が1000ppm未満)、ハロゲンフリー品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
B バラ袋 500

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード