外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 or 外径寸法D 4.2mm 以下
W寸法 3.5mm 以下
T寸法 2.8mm 以下
リード間隔F 5.0±0.8mm
リード線径d 0.5±0.05mm
静電容量 2200pF ±5%
定格電圧 200Vdc
温度特性 (準拠規格) UNJ(MURATA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 200℃
使用温度範囲 -55℃ ~ 200℃
温度係数 -55℃~25℃: -750+120/-347ppm/℃25℃~125℃: -750±120ppm/℃125℃~200℃: -750+347/-120ppm/℃
W1寸法 5.0mm

Murata Icon X 特記事項

鉛フリー品(鉛の含有が1000ppm未満)、ハロゲンフリー品、 ディレーティング5

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
B バラ袋 500

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード