外観および形状

Murata Icon X スペック

出力方式 SPI
電源電圧 3.3&5.0V
3 / 1(X)
質量 1.17g
検出範囲 ±2g(3軸加速度),±100dps(1軸ジャイロ(X))
感度 1800 LSB/g(3軸加速度),50 LSB/dps(1軸ジャイロ(X))
オフセット温度特性 ±18mg(3軸加速度),±0.6dps(1軸ジャイロ(X))
帯域幅 30…55Hz(3軸加速度),50Hz(1軸ジャイロ(X))

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-05 330mmエンボステーピング 50