1. バッテリマイクロ電池

SR41

酸化銀電池は大容量と安定した電圧が特長であり、腕時計をはじめ医療器具や精密機器などに幅広く使用されています。ムラタの酸化銀電池はすべて日本製で、環境に配慮した水銀使用率0%仕様です。

外観および形状

Murata Icon X スペック

電池の種類 酸化銀電池
公称電圧 1.55V
公称容量 45mAh
使用温度範囲 -10℃ ~ 60℃
直径 7.9mm
高さ 3.6mm
IEC (JIS) SR41
質量 0.65g

Murata Icon X 特長

• 小形、高エネルギー密度
ムラタ独自の高精度材料配合技術により高エネルギー密度を実現しました。また耐酸化性高性能セパレータ採用により容量保存性を高めています。

• 優れた放電安定性
放電が進んでも安定した供給電圧が得られます。

• 優れた耐漏液性
ムラタ独自の特殊シール材処理及び封口技術により、優れた耐漏液性を実現しています。

• EU電池指令・RoHS指令
ムラタの電池はEU電池指令が規制している3物質(水銀、カドミウム、鉛)を含有しておらず、その基準を満たしております。電池はRoHS指令の対象外です。

Murata Icon X 用途

その他用途

●医療 ・カプセル内視鏡 ・インスリンポンプ ・持続血糖測定器 (CGM) ●IoT/その他 ・トラッキングデバイス

Murata Icon X 製品データ

このページをPDFダウンロード

スペックに記載の数値は、保証値ではありません。