1. バッテリマイクロ電池

SR44R

酸化銀電池は大容量と安定した電圧が特長であり、腕時計をはじめ医療器具や精密機器などに幅広く使用されています。ムラタの酸化銀電池はすべて日本製で、環境に配慮した水銀使用率0%仕様です。

外観および形状

Murata Icon X スペック

電池の種類 酸化銀電池
公称電圧 1.55V
公称容量 150mAh
使用温度範囲 -10℃ ~ 60℃
直径 11.6mm
高さ 5.4mm
IEC (JIS) SR44
質量 2.2g