外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
形状 SMD
全抵抗値 10kΩ
全抵抗値公差 ±30%
出力電圧直線性 ±2%
電気的有効回転角度(typ.) 333.3°
抵抗温度係数 ±500ppm/℃
回転寿命(max.) 100万サイクル
回転トルク(max.) 2mN・m(参考値:21gf.cm)
定格電圧 5Vdc
耐電圧 250Vac、1分間、漏洩電流 50μA以下
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
絶縁抵抗規定条件 250Vdc
質量 0.36g

Murata Icon X 特長

1. 抵抗体材料・接点形状の工夫により、回転寿命特性は
    100万サイクルを保証します。
2. 検知する対象との接続に便利な貫通軸ロータを採用しています。
3. 超薄型(2.1mm)です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R00 330mmエンボステーピング 1000

Murata Icon X 製品データ