外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
形状 SMD
全抵抗値 10kΩ
全抵抗値公差 ±30%
出力電圧直線性 ±2%
電気的有効回転角度(typ.) 260°
抵抗温度係数 ±500ppm/℃
回転寿命(max.) 100万サイクル
回転トルク(max.) 6mN・m
定格電圧 5Vdc
耐電圧 250Vac、1分間、漏洩電流 50μA以下
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
絶縁抵抗規定条件 250Vdc
質量 0.08g

Murata Icon X 特長

1. どこにでも入る!
    有接点方式で世界最小サイズ

2. 小さいセットもきめ細やかな制御が可能に!
    小型でありながら高寿命・高精度

3. アドオンですぐに簡単に使える!
    ワンパッケージで使い易い
    磁気・光は専用構造設計必要

4. 小型化の面倒な設計も楽々!
    使い難い小型品の使いこなしサポート力

■用途
1.ゲームコントローラー
2.ヘッドセット
3.ロボット
4.DSCスイッチ

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 100

Murata Icon X 製品データ