外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
T寸法 1.6mm
T寸法公差 ±0.1
定格電圧 100Vdc
静電容量最小値(max.) 5pF
静電容量最大値 20pF
静電容量最大値公差 +50/-0%
調整方向 上面
温度係数 N1200±500ppm/℃
Q 300min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧 220Vdc
絶縁抵抗(min.) 10000MΩ
回転トルク 1.5~9.8mNm
外形色
質量 0.05g

Murata Icon X 特長

1. 外形は3.2(W)×4.5(L)×1.6(H)mmの小型。
2. カラーステータにより容量判別が容易で、異品取り付けミスを防ぎます。
3. 0.5mm厚の通常ドライバーで調整できる大型ビス採用。
4. プレーサーによる自動マウントが可能です。
5. 耐熱性樹脂の使用でリフローはんだ付けが可能です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 500