Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

中心周波数 73.3500MHz
使用温度範囲 -20℃ ~ 70℃
ポール数 4
3dB帯域幅 ±6.0kHz以上
挿入損失(max.) 4dB
リップル(max.) 1dB
減衰帯域幅 25kHz以下
減衰帯域幅規定条件 [40dB]
保証減衰量(min.) 80dB
スプリアス減衰量(min.) 60dB
終端インピーダンス 450Ω // 4.0pF [Cc=9.2pF]
質量 125.65mg

Murata Icon X 特長

長年の経験と実績により、独自の薄板技術で開発設計した水晶フィルタは信頼性に優れ、業務無線を代表として世界的に幅広く利用されています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
P0 330mmプラスチックテーピング 3000