XRCLH10M000F1QA4P0

    1. タイミングデバイス水晶振動子

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | XRCLH10M000F1QA4P0
外形寸法図 | XRCLH10M000F1QA4P0

Murata Icon X スペック

タイプTAS-5032F
周波数10.0000MHz
周波数許容偏差±10ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲-30℃ ~ 85℃
周波数温度特性±15ppm以内
周波数エージング±1ppm以内/年(±3ppm以内/5年)
洗浄不可
負荷容量8pF
等価直列抵抗(max.)60Ω
励振レベル(max.)30μW
形状SMD
LxW寸法5.0x3.2mm

Murata Icon X 特長

独自の金属封止技術により、温度変化に伴う周波数の揺らぎを極めて低いレベルに抑えた高精度モデルです。様々なタイプのデジタル通信機器に適しています。

Murata Icon X 用途

その他用途

産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

P0

255mmプラスチックテーピング

2000