外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 10W
Vin(V) 37V ~ 57V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
絶縁耐圧 (V) 2250V
効率 (%) 80%
サイズ (mm)W 26.0mm
サイズ (mm)L 14.8mm
サイズ (mm)T 6.2mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 2A
パッケージ SMD
アプリケーション PoE
製品シリーズ MYB
製品シリーズ特徴 MYBSP series is isolated DC-DC converter for PoE
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

10W, 5Vo/2A  isolated DC-DC converter for PoE
Support IEEE802.3af/ PoE class0
Input voltage ranges from 37 to 57V
Small package, 26 x 14.8 x 6.2mm
Surface mount module
2250Vdc Input-Output Isolation

このページをPDFダウンロード