1. 製品検索電源製品非絶縁DC-DCコンバータMYPMA01218RCF-CAB

MYPMA01218RCF-CAB

36V to 75V input voltage, 12V output voltage up to 10A, Buck Converter with 85degC Ta

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 10A
Vin(V) 36V ~ 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
ラインレギュレーション (%) -5% ~ 5%
ロードレギュレーション (%) -5% ~ 5%
出力数 (#) 1
効率 (%) 95%
スイッチング周波数 (kHz) 102kHz
サイズ (mm)W 122.36mm
サイズ (mm)L 86.5mm
サイズ (mm)T 35.3mm
動作温度範囲(degC) -20℃ ~ 85℃
回路トポロジー Buck(Step-down)
パッケージ Connector
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ MYPMA
製品シリーズ特徴 MYPAM series is non-isolated DC-DC converter for E-Bike/Scooter's auxiliary applications.
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

Input voltage ranges from 36 to 75V
Fixed outputs voltage, 12V
Up to 10 A of output current and 120w(216W peak)
Small package, 86.5 x 122.4 x 35.4mm
Light weight,160g
IP56 compliance
Vibration-proof case design
Current limit and short circuit protecton
Thermal protection

このページをPDFダウンロード