製品の品番または品番の一部を入力してください
高耐久人工水晶 (Pristal) は光学機器の耐久性を従来の素材よりも向上させることができる、ムラタ の新しい高品質人工水晶ブランドです。
Pristalは不純物を大幅に削減したムラタの人工水晶で、光学デバイスに最適です。
高純度
Pristalの含有不純物は一般人工水晶より1/10以下です。
耐久性
Pristalは合成石英より30%以上のレーザ耐久性があります。
お問い合わせはこちら