SAW用デバイス用人工水晶 (4インチ)

Synthetic Quartz for SAW device
SAWデバイス用として大型(4インチ)まで対応しております。
SAWデバイス用原石品質
異物等級 II 以上
赤外線吸収係数 C以上
エッチチャンネル 30本/m2

ブランク標準仕様

外形 厚み 表面仕上げ 主面 オリフラ 輪郭
公差
±0.05
公差
±0.05
角度公差
寸法
公差 (h)
角度公差 仕上げ
円板 Φ6.0 0.15‾ I・II ±15" ±0.2 ±15' #400
Φ8.0 0.15‾ I・II ±15" ±0.2 ±15' #400
Φ8.7 0.20‾ I・II ±15" ±0.2 ±15' #400
Φ79.0 0.50‾ I・II・III ±1' ±0.5 ±15' #400
Φ102.0 0.50‾ I・II・III ±1' ±0.5 ±15' #400
9 x 9 0.15‾ I・II ±15" - - #240
10 x 10 0.15‾ I・II ±15" - - #240
12 x 12 0.15‾ I・II ±15" - - #240
80 x 80 0.50‾ I・II ±1' - - #240
102 x 102 0.50‾ I・II ±1' - - #240
※水晶素板の標準的な仕様は上記内容となりますが、標準仕様以外にも対応はできます。

  • 表面仕上げ (I):#1000 (II):#2000 (III):ポリッシング
  • 厚みは周波数仕上げも可能です。
  • オリフラ寸法公差hは高さ方向寸法となっております。