HF帯RFID

HF帯RFID
HF帯(13.56MHz)の周波数帯で近距離無線通信を行う、RFIDタグ、RFIDリーダライタです。HF帯のRFIDは、公共交通機関やスーパーなどの精算に使われる、非接触ICカードで広く利用されています。また、スマートフォンでのタグの読み取りも可能なため、手軽に導入していただくことが可能です。

Murata Icon X RFIDタグ(用途別)

Murata Icon X RFIDタグ(ラインアップ一覧)

品番 LXMS33HCNG-134
LXMS33HCNK-171
LXMS33HCNL-167 LXMSAPHA08-136
LXMSAPHA17-176
用途 小型品管理
外観



RFID
規格
ISO15693
NFC Forum type5
ISO14443 TypeA
NFC Forum type2

ISO15693 
NFC Forum type5

ISO14443 TypeA
NFC Forum type2
周波数
13.56MHz
IC
NXP ICODE SLIX NXP NTAG210 NXP NTAG212 NXP ICODE SLIX NXP NTAG213
UID
メモリ
64bit
NDEF
メモリ

896bit
384bit 1,024bit 896bit 1,152bit
サイズ
(LxWxH)
3.2 x 3.2 x 0.7 mm 3.2 x 3.2 x 0.75 mm 8.3 x 8.3 x 0.8 mm
通信距離
(typ)
20mm
(200mW reader)
15mm
(200mW reader)
15mm
(200mW reader)
42mm
(200mW reader)
32mm
(200mW reader)

*通信距離はリーダの性能、電力、アンテナサイズによって変化します。

Murata Icon X RFIDリーダライタ

Murata Icon X スタータキット