RFID製品HF帯RFID

HF帯(13.56MHz)の周波数帯で近距離無線通信を行う、RFIDタグです。HF帯のRFIDは、公共交通機関やスーパーなどの精算に使われる、非接触ICカードで広く利用されています。また、スマートフォンでのタグの読み取りも可能なため、手軽に導入していただくことが可能です。

小型品管理用

RFIDタグ(用途別)

RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロード等の詳細を以下ページよりご確認いただけます。

RFIDタグ(ラインアップ一覧)

  • 弊社環境で測定した場合の参考値
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Part Number Application Frequency RFID
standard
IC UID
memory
NDEF
memory
Size
L×W×T
Read range*
LXMS33HCNG-134 PDF 小型品
管理用
HF帯
(13.56
MHz)
ISO15693/NFC Forum Type5 NXP ICODE SLIX 64
bit
896
bit
3.2 ×
3.2 ×
0.7mm
20mm
LXMS33HCNK-171 PDF ISO14443
TypeA/
NFC Forum Type2
NXP NTAG210 56
bit
384
bit
3.2 ×
3.2 ×
0.75mm
15mm
LXTBKYSCNN-018 PDF NXP NTAG213 1152
bit
6.4 ×
6.4 ×
1.0mm
22mm