お取引場所の地域-言語を選択してください。

RFID製品衣類・靴・革製品管理用

E-Lix™は、村田製作所のRFIDモジュールが採用されたフランスPrimo1D社の糸型RFIDタグで、衣類やユニフォームの管理に活用出来ます。衣類以外に、シューズやレザー製品に対しても取り付けが可能で、クリーニングの管理や製品のライフサイクル全体にわたるトレーサビリティを実現します。当製品は、村田製作所でも取り扱い、販売しております。

衣類・靴・革製品管理用

特長

小型で使いやすい

ムラタのRFIDモジュールが採用されており、長さ60mm、直径1.8mmで、衣類・靴・革製品用のRFIDタグとしては非常に小型のため取り付けやすくなっています。

高耐久性

200回の洗濯試験をクリア
NF EN ISO 15797規格に準拠した工業用洗濯試験で、200回の洗濯にも耐えることが確認されています。洗濯を繰り返す作業着等にも安心してご利用いただけます。
高温滅菌処理に対応
ISO 11140-1およびNF EN 867-1規格に準拠した高温滅菌耐性があり、134~138°Cで18~60分間のプリオン滅菌サイクルにも最大200回耐えることができます。

幅広い製品ラインアップ

E-Lix(白)単体、E-Lix(白/黒ポケットタグ)、E-Lix(熱転写用)をラインアップ。衣類や靴、革製品に目立たず自然に取り付けることができます。

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
製品名 E-Lix PDF E-Lix P black PDF E-Lix P white PDF
単体 縫い付けタイプ(黒) 縫い付けタイプ(白)
用途 衣類・靴(ユニフォーム、作業着、作業靴等)、革製品(アクセサリー等)管理
外観
E-Lixの外観
E-Lix P blackの外観
E-Lix P whiteの外観
適合規格 ISO 18000-63 / EPC Global Gen2v2
周波数帯 UHF帯(860~960MHz)
IC Impinj M750
EPCメモリ 96bit
ユーザーメモリ 32bit
サイズ 全長 : 60mm 全長 : 60mm
直径 : 1.8mm 直径 : 2mm
- 幅 : 12.5mm
読み取り距離※ ~6m ~5.5m
推奨取付方法 熱転写ラベルをかぶせて、80~100°C設定のアイロンで12秒プレスする。
E-Lixの推奨取付方法
E-Lix付属布部分を衣服に挟んで縫い付ける。
E-Lix Pの推奨取付方法
  • ※Primo 1D社測定環境で評価した場合の参考値

E-Lixの製造業者

E-Lixは、村田製作所のRFIDモジュールを活用した糸型RFIDタグで、フランスのPrimo1D社が製造・販売をしています。

Primo1Dのロゴ