製品の品番または品番の一部を入力してください
書籍や包装箱への貼り付けに適したラベル形状のRFIDタグです。 物品や資材の管理として長距離通信での読み取りが可能です。 詳細については、どうぞお問い合わせ下さい。
より具体的な活用方法・事例をご紹介します。
RFIDの個体識別にセンシング機能を融合。モノの内部の情報を非接触で取得し、インフラの異常検知などに活用できます。現在、新たな用途・ソリューションを共に開発するパートナーを募集しています。
村田製作所は、ハードウェアからソフトウェアまでを含めたRFIDシステムのトータルソリューションを提供しております。詳細は専用のウェブサイトでご覧ください。
RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロードなどの詳細をご確認いただけます。