お取引場所の地域-言語を選択してください。

RFID製品高出力帯リーダライタ搭載
RFIDゲートアンテナ RDG7

高出力帯RFIDリーダライタを搭載したマスプロ電工社のゲートアンテナです。
現場に合わせて高さ、幅などの調整が自由に行えます。

Image of MASPRO

特長

柔軟なサイズ調整

高さは1000mm~3100mmまで最大19段階で調整可能。
幅も650mm~1400mmまたは固定幅1785mmから選択でき、設置環境に応じた最適な構成が可能です。

高精度なタグ読み取り性能

狭指向性アンテナと電波漏れを抑制する設計により、ゲート周辺での不要なタグ読み取りを防止します。

多様なオプション対応

VESA規格(75×75mm、100×100mm)対応のオプションパーツにより、タブレットやディスプレイの設置が可能です。赤外線センサの追加により、通過方向の認識や物体検知による制御も実現できます。さらに、キャスター付きベースプレートを使用することで、移動式ゲートとしての運用にも対応可能です。

仕様

製品名 マスプロ電工 RDG7 別ウィンドウで開く
外観寸法※1 幅 1100~1350mm(可動)
1365~1865mm(可動)
2250mm(固定)
奥行 1080mm
高さ 1220~3430mm※2
間口寸法 幅 650~900mm(可動)
900~1400mm(可動)
1785mm(固定)
奥行 1080mm
高さ※3 1165~3265mm(19段階)
1165、1265、1365、1465、1565、1665、1765、1865、1965、2065、2165、2265、2365、2465、2565、2665、2765、3165、3265mm
搭載アンテナ RFID狭指向性平面アンテナRAF4031
搭載リーダライタ Impinj製 RAIN RFID Reader R700
マスプロ製 6ポートUHF帯RFIDリーダライタRWHL2006
質量(重量) 最小サイズ※4 : 約55kg
最大サイズ※5 : 約137kg
  • ※1天面カバー、ステー、センサ、タブレット固定プレートを除く
  • ※2リーダライタを天面の中央に設置した場合
  • ※3天面カバー付きの場合、間口寸法の高さは1125~2725mm(ゲート高さ3.0mと3.1mは、天面カバーの取り付けは不可)
  • ※4最小サイズ条件 : アンテナ3台セット・リーダライタ(R700)・天面S・天面カバー有り
  • ※5最大サイズ条件 : アンテナ4台セット・リーダライタ(R700)・天面L・天面カバー無し・移動用補助パイプ有り・ステーパイプ有り・台座有り