お取引場所の地域-言語を選択してください。

RFID製品特定小電力リーダライタ
UHF帯RFIDリーダライタ RWLU3001

コンパクトで免許申請の不要な特定小電力RFIDリーダライタです。
マスプロ電工サイトからデモソフトウェアのインストールが可能です。
当社RFIDマイクロタグの評価用リーダとしても推奨しております。

Image of MASPRO

特長

OSに依存しない柔軟な接続性

USBまたはシリアル端子を介してPCと接続可能。仮想COMポート(VCPモード)による制御で、OSに左右されないシステム構築が可能です。

HID/VCPモード切替対応

キーボード入力のように扱えるHIDモードと、シリアル通信制御が可能なVCPモードをスイッチで簡単に切替可能。

アンテナ1台接続可能

設置環境や読み取り範囲に応じて、指定アンテナを選択可能。柔軟な読み取りエリア設計に対応します。

  • ※当社製RFIDマイクロタグ専用アンテナとの組み合わせで使用できます。(無線認証取得済)

軽量・省スペース設計

約110gの軽量ボディとコンパクトサイズで、限られたスペースにも設置可能。

免許申請不要で即運用

特定小電力無線局対応により、電波利用の申請不要。購入後すぐに使用できます。

仕様

製品名 マスプロ電工 RWLU3001 別ウィンドウで開く
品番 LXSS-0000-B11AA
対応プロトコル ISO18000-6 Type C / EPCglobal Class1 Gen2
アンテナポート数 4ポート
送信周波数 Japan Reader 916.7 to 920.9MHz
送信出力 10-30dBm (POE All models, Japan)
インタフェース 10/100/1000 BASE-T Ethernet
電源 PoE (802.3af), POE + (02.3at) with LLDP for power negotiation
外形寸法 21.4×14.9×3.0cm(取り付け固定具を含まず)
重量 960g
動作温度 −20°C~+50°C
対環境性適合 RoHS