製品の品番または品番の一部を入力してください
UHF帯(860~960MHz)の周波数帯で無線通信を行う、RFIDタグです。UHF帯のRFIDは、長距離で複数個のタグを一括で読み取ることができるため、在庫管理や検品作業、物流の追跡など、様々な用途でお使いいただけます。
より具体的な活用方法・事例をご紹介します。
RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、 活用事例・資料ダウンロード等の詳細を以下ページよりご確認頂けます。
お問い合わせはこちら