RFID製品小型品管理用

世界最小クラスのRFIDタグです。
メガネや装飾品、検体容器などの極少スペースに取り付ける事で、真贋判定やトレーサビリティが可能となります。

RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロード等の詳細を以下ページよりご確認頂けます。

小型品管理用

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 LXMSJZNCMD-217 PDF LXMSJZNCMH-225 PDF LXMS21NCMH-230 PDF
用途 小型品管理用
外観
適合規格 ISO18000-63 and EPC Global Gen2v2
周波数帯 UHF帯(865-928MHz)
IC Impinj Monza 4QT Impinj M750
EPCメモリ 128bit 96bit
ユーザーメモリ 512bit 32bit
サイズ (L×W×H) 1.2 × 1.2 × 0.55 mm 2.0 × 1.25 × 0.55 mm
読み取り距離 10mm 13mm
  • 弊社環境で測定した場合の参考値