RFID製品RFID平面アンテナ RAF2031

高利得で広帯域なマスプロ電工社のUHF帯の平面アンテナです。
屋外での使用も可能で、様々なシーンで活用いただけます。

Image of MASPRO

特長

  • 高利得、広帯域な平面アンテナで、汎用的に利用可能。
  • 円柱、角柱固定用金具を同梱。
  • 保護等級IP65/67で防水性を備え、屋外での利用可能。
  • 全体が樹脂で覆われており、耐候性に優れている。

仕様

製品名 マスプロ RAF2031
周波数 902~928MHz
アンテナ利得 9dBi以下(標準 8.5dBi)
VSWR 1.15以下
編波面 円編波(右旋円偏波)
水平面半値角度 約62°
垂直面半値角度 約62°
前後比 20dB以上
インピーダンス 50Ω
端子 N-J型
サイズ(L x W x H) 285x 285 x 29.85mm
(端子・マスト固定金具を除く)
動作温度 ▲40~75℃
質量 約1.4kg(マスト固定金具含む)