RFID製品RFIDシートアンテナ RAS2031

作業台などでの利用に最適な、マスプロ電工社のUHF帯のシートアンテナです。

Image of MASPRO

特長

  • 最薄部1.8mmと非常に薄く、軽いシートアンテナ。
  • 本棚や薬品棚、レジ台の上などで使用でき、既存の環境に設置可能。
  • アンテナ表面から均一に読み取りを行う。
  • タグがアンテナに密着した状態でも読み取り可能。

仕様

製品名 マスプロ RAS2031
周波数 902~928MHz
アンテナ利得 3dBi以下(標準 -5dBi)
VSWR 1.4以下
偏波面 円編波(右旋円偏波)
水平面半値角度 約85°
垂直面半値角度 約85°
前後比 10dB以上
インピーダンス 50Ω
同軸ケーブル 1.5DS(1m)
端子 SMA-P型
サイズ(L x W x H) 190x 190 x 1.8mm
(コネクタ・ケーブルを除く)
動作温度 ▲20~50℃
質量 約125g