RFID製品金属製品管理用

金属面でも良好な通信環境を実現するRFIDタグです。

RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロード等の詳細を以下ページよりご確認いただけます。

金属製品管理用

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 LXTBKZMCMG-010 PDF
用途 金属製品管理用
外観 金属製品管理用
適合規格 ISO18000-63 and EPC Global Gen2v2
周波数帯 UHF帯(865-928MHz)
IC Impinj Monza R6P
EPC
メモリ
128bit
ユーザーメモリ 32bit
サイズ
(L×W×H)
6.0×2.0×2.3 mm
読み取り距離* 1.5m
  • *弊社環境で測定した場合の参考値