特定小電力 小型リーダライタ組込モジュール

リーダ・ライタモジュール
お客様で無線免許の取得が不要な小型で安価なリーダーライタ組込モジュールです。

Murata Icon X 特長

  • 小型で安価な組込用のリーダーライタモジュール
  • 250mWの低出力の為、特定小電力で無線免許が不要
  • PC接続の場合、別売りオプションの変換ボードを用意
  • FCC / IC / ETSI / TELECの技術基準適合証明を取得済み
  • 対環境性適合:RoHS対応

Murata Icon X 仕様

型番 LXRFZZUAAA-027 LXRFZZUAAA-030 LXRFZZUAAA-032
対応地域 EU Japan US / Canada
対応プロトコル ISO18000-63 (6C) / EPC Global Gen2 (v1.2.0)
送信周波数 865.70~867.50MHz 920.6~923.4MHz 902.7~927.25MHz
送信出力 +18dBm~+25dBm +18dBm~+23dBm +18dBm~+25dBm
インタフェース UART(別売りの変換ボードを使えばUSB接続も可能)
電源 5V 500mA
外形寸法 54.0×30.0×8.2mm(SMA含まず)
動作温度 -20℃~+65℃

本モジュールはUART接続となります。
PCなどとUSB接続したい場合は、こちらの変換ボードが必要となります。