高出力ハンディリーダライタ RFD8500

米国Zebra Technologies社の高性能なRFIDハンディリーダライタです。
Bluetooth対応でZebraまたは各種スマートフォンとペアリングして、簡単にお使い頂けます。


Murata Icon X 特長

  • 世界的に広く利用されている米国Zebra製UHF帯ハンディリーダライタ
  • 驚くほど速い読み取りスピード(最大600個/秒)
  • 遠くまで正確にアクセス(最長約6メートル)
  • 広範囲をカバーできる読み取りアンテナ
  • 世界70ヶ国以上で使用可能なグローバルモデル
  • 対環境性適合:IP52, RoHS対応
    *高出力タイプの為、構内無線局(免許局)への登録が必要となります。

Murata Icon X 仕様

製品名 Zebra Technologies / RFD8500
対応プロトコル EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO18000-6C
送信周波数 916~921MHz
送信出力 高出力
インタフェース WiFi、Bluetooth、4G
電源 充電式バッテリ(4,410mAh)
外形寸法 130×80×185mm
重量 435g
動作温度 -10℃~+40℃
防塵防水性 IEC IP52