RFID製品RFIDプリンタ Zebra Technologies ZT411R

米国Zebra Technologies社の産業用RFIDプリンタです。
当社は認定リセラーパートナーとして同製品の取り扱いを行っております。

Image of ZEBRA

特長

  • Zebraプリンタの中間グレードにあたるZT400シリーズ
  • 製造業、輸送&物流、小売業、ヘルスケア等の幅広い用途で活用
  • 熱転写式およびダイレクトサーマル式兼用
  • 大量発行が可能な耐久性
  • 革新的なオペレーションシステムZebra LinkOSを搭載
  • USB、シリアルRS-232C、イーサネットおよびBluetooth®が搭載され、上位システムとの多彩な接続方法を提供
  • 金属対応タグの印字・エンコードも可能

仕様

製品名 Zebra Technologies ZT411R
解像度 203dpi、300dpi、600dpi
印字方式 熱転写式およびダイレクトサーマル式 兼用
印字可能幅 104mm
印字可能長 203dpi:3988mm
300dpi:1854mm
600dpi:991mm
印字速度(最大) 203dpi:356mm/秒
300dpi:254mm/秒
600dpi:102mm/秒
用紙仕様 用紙厚 0.058mm~0.250mm
用紙幅 25.4mm~114mm
最大用紙長 991mm
最大用紙ロールサイズ
外径203mm 紙管内径76mm(3インチ)
サイズ(L x W x H) 324 × 269 × 495mm(閉じた状態)
重量 約16.33kg
標準インターフェース シリアル、USB2.0、10/100 Ethernet、Bluetooth2.1、USBホスト