リーダライタ
スタータキット |
スタータキットには
リーダライタ、
アンテナに加えて
USBインターフェイスと
評価ソフト(PC)が
同梱されます。 |
USB |
UHF帯 |
EPC global
Gen2 v2
ISO/IEC18000-63 |
250 |
Input Voltage = 5.0V |
reader/writer module
antennax2
|
reader/writer module
antennax2
convert board
control software
USB cavle
|
30.0 x 54.0 x 8.2 mm
(module w/o SMA)
|