製品の品番または品番の一部を入力してください
XMシリーズはSOI(Silicon On Insulator)およびGaAs(gallium arsenide)を基に設計されたRFスイッチ商品です。携帯電話、ISMバンドなど広く無線機器に使用することができます。 コントロールインターフェースについてもGPIO、MIPIでの動作が可能であり、多様な特徴でのラインナップを揃えております。
お問い合わせはこちら