超低電力短距離RF-IC
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
ロータリポジションセンサ - 3D CADデータ
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
Keysight Genesys - ライブラリ
NI AWR Design Environment (Microwave Office) - ライブラリ
ANSYSⓇ Electronics Desktop Circuit シミュレータ - ライブラリ
Fujitsu SignalAdviser®-SI - ライブラリ
Cadence® OrCAD Capture/PSpice - ライブラリ
Cadence® Spectre - ライブラリ
Synopsys HSPICE® - ライブラリ
Linear Technology LTspice - ライブラリ
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
ムラタ製リチウムイオンバッテリーセルに関するご注意
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
資材購買
取引手続のフローチャート
購買方針
仕入先様に求める基本姿勢
CSRへの取り組み
トップメッセージ
環境とムラタ
人々とムラタ
CSRマネジメント
ムラタグループの従業員及び退職者の皆様へ
公益財団法人 村田学術振興財団
投資家情報
IRカレンダー
IRライブラリ
財務・業績情報 (過去5年)
個人投資家の皆様へ
株主総会
株式情報
株式事務手続き
ディスクロージャー・ポリシー
電子公告
my Murata
ホーム
製品情報
センサ
加速度センサ
気圧センサ素子
気圧センサ素子
弊社では、ベアなセンサ素子 (SCB10Hセンサ素子) を製造しています。SCB10Hセンサ素子は、静電容量測定原理により、絶対圧力を計測します。SCB10Hセンサ素子は、特殊な用途での使用が可能です。ご興味をお持ちの方は、
mfi-support@murata.com
までお問い合わせください。SCB10Hについてご説明いたします。
慣性力センサ
・
加速度センサ
>
・
傾斜センサ
>
・
ジャイロセンサ
>
・
気圧センサ素子
・
ショックセンサ
>
SCB10H
寸法: 1.4×1.4×0.85mm (幅×長さ×高さ)
耐高圧衝撃 (>200bar)
高い絶縁抵抗 (>10GΩ)
RoHS準拠
さまざまな圧力範囲に対応 (1.2~25bar)
定評ある容量型3D-MEMS技術
真空に近い状態で稼働
- 特長: -
極低消費電流
高正確性
高静電容量ダイナミクス
高耐過圧性、耐衝撃性
- 用途: -
医療機器
気圧計
高度計
パラメータ
単位
B012
B080
B250
測定レンジ
kPa
30-120
100-800
100-2,500
最低圧力時の静電容量
pF
7.8
7.5
7.3
最高圧力時の静電容量
pF
11.8
13.4
13.9
静電容量ダイナミクス
pF
4.0
5.9
6.6
感度
fF/kPa
55
(@100 kPa)
6.2
(@350 kPa)
1.3 (@100 kPa)
6.5 (@2,500 kPa)
Documentation
・
SCB10H Datasheet
(PDF:320KB)
・
Product Family specifications SCB10H
(PDF:404KB)
お問い合わせ
フォーム
お問い合わせはこちら
設計支援ツール
SimSurfing
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
詳細を見る
Murata Software
国内代理店
製品新着情報
製品新着情報
2019/12/13
電源用リードタイプ大電流18A対応
コモンモードチョークコイルを商品化
2019/12/05
世界最小(0201Mサイズ)で最大静電容量0.1μFの積層セラミックコンデンサを世界で初めて開発
2019/11/27
センサ技術とIoTを活用した作業者安全モニタリングシステムに新機能を追加
すべて見る