加速度センサ加速度センサ SCA3100シリーズ

  • MEMS application guide
デジタル3軸加速度センサ
  • 寸法: 7.0×8.6×3.3mm (幅×長さ×高さ)
  • 高度な自己診断機能
  • AEC-Q100適合
  • パッケージ、ピン配列、SPIプロトコル準拠
  • RoHS準拠のデュアルフラットリード (DFL)
    プラスチックパッケージで、鉛フリーはんだ処理、SMD実装対応
特長
  • 高精度
  • 高安定性
  • 広帯域な温度、湿度、振動状態における安定出力

また、要求の厳しいさまざまな産業用途にも使用できます。

お奨め品を選ぶ >SCA3100-D04 , SCA3100-D07
評価ボード >SCA3100-D0*-PCB

加速度センサ >製品ラインアップ一覧

シリーズラインアップ