AMRセンサ(磁気センサ)回転検知の利用方法・用途

回転検知 用途

長寿命・低消費電流でスマートメーターに最適

AMRセンサの長寿命・低消費電流というメリットを活用し、スマートメーターなどにご使用頂くことができます。

【用途例】
家電:スマートガスメーター・スマート水道メータ・スピードメータなど

アプリケーション例:流量計(ガス給湯器)

AMRセンサは小型・高精度な特性から寿命が長く、安全な設計が可能です。さらに低消費電流なのでバッテリー駆動対応も可能です。センサーが水量計を検出して、一定の水供給を制御しお湯の温度を制御するための水位計を測定するだけでなく他にもさまざまな役割を果たします。

流量検知イメージ動画

水道/ガスなど各種メーターでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。メーターの流量検知用途での使い方と、AMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認頂けます。