リードスイッチに対してAMRセンサは感度ばらつきが小さいためマグネットとセンサの配置設計の自由度が高いというメリットがあります。
また、サイズが小さく、ご使用の基板の縮小化や表面実装可能なため、実装コストを削減することができます。更に、リードスイッチよりも振動・衝撃に強いため、扱いやすく、無接点のため長寿命というメリットもあります。
磁界の検知方向が同じであるため、リードスイッチで使用していた磁石そのままでもAMRセンサに適用できる可能性があります。
対してAMRセンサはスイッチ単体で回路を有しており、動作には電源が必要なため、配線数が異なったり、センサ内で消費電流が生じる点があることご注意ください。