ホールICと比較して、AMRセンサは磁石の配置や向きの自由度が高く、アプリケーションに応じた柔軟な設計が可能です。一般的なホールICでは、センサの上部に配置した磁石を用いる構成が多く採用されています。一方、AMRセンサは検知する磁界の方向が異なるため、磁石の配置や向きにおいてより多くの選択肢を持つことができます。これにより、機器の構造や設計条件に合わせたレイアウトがしやすく、安定したスイッチ設計に貢献します。
リードスイッチと比較して、AMRセンサは検出特性のばらつきが小さいため、量産時における検知距離や検知位置の個体差を抑えやすい特長があります。これにより、磁石とセンサの位置調整工数の低減や、最終製品ごとの検知タイミングの安定化に貢献します。また、接点を持たないため、接点摩耗やチャタリングの懸念がなく、長期的に安定したスイッチング動作を実現しやすくなります。
村田製作所のAMRセンサは、磁界の強弱や有無だけでなく、磁界の向きを活かしてON/OFFを制御できる磁気センサです。
AMRセンサの特性を正しく理解し、磁石とセンサの配置を最適化することで、意図しないONを抑え、安定したスイッチング動作を実現しやすくなります。
一般的な磁気センサでは、磁石がセンサから十分に離れることがOFFの条件となる場合があります。一方、AMRセンサは、検知する方向だけでなく、OFFしやすい磁界方向を設計に取り入れることができます。これにより、近くに磁石がある構造や、限られたスペースで磁石を配置する機器でも、用途に応じた安定したON/OFF検知を設計しやすくなります。
特に、シリンダの位置検知やメーターの回転検知、電子錠・セキュリティ機器の開閉検知などでは、限られたスペースの中で磁石を配置しながら、確実なON/OFF検知が求められます。AMRセンサは、OFFしやすい磁界方向を設計に活かせるため、アプリケーションに合わせた安定検知設計に貢献します。
村田製作所のAMRセンサは、磁界の強さや向きによって抵抗値が変化するAMR素子を利用したセンサとASICを1チップ化した磁気スイッチです。ASICはApplication Specific Integrated Circuitの略で、「特定の用途(アプリケーション)に合わせて専用設計された集積回路」のことです。このASICを一体化することにより、用途や製品に最適化されているので、回路がシンプルになり、消費電力・サイズなどを抑えやすくなります。AMRセンサのASICは、センサ素子で検知した微弱な磁気変化をすぐにデジタル信号に変換し、外部機器(マイコンなど)に渡すための専用回路です。これにより、AMR素子とASICが一体化した「小型・高性能・省電力」の磁気センサが実現しています。
村田製作所では、AMRセンサ内の回路全体を改善することで、低電圧・低消費電流駆動を両立した製品をご用意しています。機器の待機状態における電池消耗を抑え、小型のコイン電池を使用するヘルスケア機器やウェアラブル機器の長時間駆動に貢献します。
磁気スイッチはシリンダや窓のスライド開閉の位置検出用途、ガス・水道メーターやオートロックなどの回転検出用途、ノートPC・タブレットや冷蔵庫などの開閉検知用途、磁界方向によらない広範囲な磁界を検知するための全方位検知用途に多く使用されています。それぞれの用途に適した製品をご用意しております。また高速応答モデル、高電圧対応モデル、回転検知特化モデルなど様々な感度や応答性ラインアップを準備しています。