AMRセンサ(磁気センサ)回転検知-高精度タイプ-

回転検知用途に特化したアイテム。安定した出力特性が得られることから、回転変位を高精度に検出でき、2個使用することで回転方向の判別も可能です。

Rotation

シリーズラインアップ

特徴

  • 磁界の強さが一定以上であればON/OFFのDuty比が50%付近で安定します。
    (回転方向の判別による複数個配置では、Dutyの安定性が重要とな項目となります)

    New MRMS791B

  • 外部からパルス電圧を印可して駆動させる外部間欠駆動タイプ
  • 超低消費電流(3V・500Hz動作時で平均消費電流1μA)

用途

  • ガス・水道メータなど回転検知用途
  • その他、バッテリー駆動など低消費電流が求められるアプリケーション