製品の品番または品番の一部を入力してください
高い測定精度・長期安定性・メンテナンスフリーが期待できます。 設計寿命10年、高性能エアフィルタを採用し、サージ対策電源回路を内蔵しています。 設置が容易なダクト設置用専用ケース付きもございます。
「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン※」に準拠
村田製作所のCO2センサは2ビームNDIR方式を採用しており、ビル管理法によるCO2濃度の管理基準(1000ppm)を大きく上回る約400ppm以下の精度を正しく測定できます。ビル空調用ダクトへの取付けモデルで置き換えも容易。 また、独自の構造とアルゴリズムにより、測定値の劣化を自動校正し、長期安定とメンテナンスフリーによる省エネを実現します。
CO2濃度と環境データ(温湿度・気圧)をかけ合わせた信頼性の高い環境データを簡単可視化・一元管理できるIoTソリューション
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。