製品の品番または品番の一部を入力してください
長期安定性と高い測定精度を有しメンテナンス性の向上が期待できる製品です。
温度特性が良いため、日中の気温変動が大きく、高湿度環境のグリーンハウス用に最適です。低ドリフトのため、過剰な石油燃料使用を抑止し、安定したCO2施用による収量アップが実現できます。
防湿コートや高性能エアフィルタの採用により耐環境性能が向上しており、サージ対策電源回路も内蔵しています。
設置が容易なケース、ケーブル付きモデルもあります。
村田製作所のCO2センサは2ビームNDIR方式を採用しており、大気濃度の約400ppm以下の精度を正しく測定できます。CO2濃度を正確に測定し、CO2を適切なタイミングで供給することで作物の収量と品質の向上に貢献します。 また、独自の構造とアルゴリズムにより、測定値の劣化を自動校正し、長期安定性とメンテナンスフリーを実現します。 システム組み込み用のモジュール品のほか、設置が容易な農業用ケース・ケーブル付きモデルをラインアップ。
農業における土壌、水質中の状態を継続的にモニタリングし、可視化するために開発されたセンサです。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。